发布您的产品
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 4x oval D160

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 4 oval connexions (F) and a D160 riser duct. Combined with 3x DucoFlex D63, 2x DucoFlex D75 or 2x DucoFlex D90, it makes a floor/ceiling manifold box with up to a maximum of 12x DucoFlex D63 or 8x DucoFlex D90/ D75."
规格
  • Compatible with DucoFlex D63, D75, D90 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 1 x DN 160

技术规格
  • 唯一参考ducoflex-vloer-en-plafondplenium-4x-oval-d160
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组合Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-05-18
  • 版本号1
  • 高度 (mm)118
  • 宽度 (mm)225
  • 深度 (mm)25
相关
  • 主材料聚乙烯
  • 次要材料聚乙烯
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.41
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015560
  • ETIM 名称Accessories for flue gases and air

发售地区

欧洲
比利时
英国
荷兰