发布您的产品
Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)
DUCO

Mounting Chair Standing (Energy Comfort (Plus) D250)

In situations where wall mounting of the DucoBox Energy Comfort (Plus) is not possible, this support frame enables floor mounting. Use of a flat siphon is required.

技术规格
  • 唯一参考mounting-chair-standing-energy-comfort-plus-d250
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组合Accessories
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2026-07-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)148
  • 宽度 (mm)497
  • 深度 (mm)360
相关
  • 主材料钢
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)1.2
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • ETIM 代码EC011606
  • ETIM 名称Accessories for ventilator

发售地区

欧洲
比利时
英国
荷兰