发布您的产品
Reducer 125/80
DUCO

Reducer 125/80

The Reducer 125/80 is used to make a quick and good connection between ducts with an inner diameter of 80 mm and the DucoBoxes with a 125 mm connection.

规格
  • Compatible with DucoBoxes with connection D125

    • Connections:

    - 1x D125 (F)

    - 1x D80 (M)

技术规格
  • 唯一参考reducer-12580
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组Ventilation Units
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2023-02-13
  • 版本号1
  • 高度 (mm)60
  • 宽度 (mm)130
  • 深度 (mm)130
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料聚丙烯
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.06
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015560
  • ETIM 名称Accessories for flue gases and air