发布您的产品
Silent Plus Pakket
DUCO

Silent Plus Pakket

Duco Silent Plus Package DucoBox Silent Perilex Connect Focus

The Silent Plus Package provides an extra acoustic attenuation of up to 3 dB(A)! Three mousses per box, placed as close as possible to the outlet, are sufficient.

技术规格
  • 唯一参考silent-plus-pakket
  • 产品系列Mechanical Ventilation
  • 产品组Ventilation Units
  • 类型建筑材料材料
  • 发布日期2022-05-16
  • 版本号1
  • 高度 (mm)380
  • 宽度 (mm)80
  • 深度 (mm)160
相关
  • 主材料1C Polyurethane
  • 次要材料泡沫绝缘
  • 设计国家/地区比利时
  • 制造国家/地区比利时
  • 净重 (Kg)0.48
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • IFC 分类建筑元素
  • ETIM 代码EG015260
  • ETIM 名称Pressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 代码SL_35_10_43
  • Uniclass 2015 说明Isolation units