发布您的产品
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008
    DURAVIT AG

    Hand shower 239x97x50 mm - UV0650008

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    规格
      • Duravit Hand shower, Chrome High Gloss, Ø 97 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 12 l/min, Silicone nubs - UV0650008000
    技术规格
    • 唯一参考Hand-shower-239x97x50-mm-UV0650008
    • 产品系列Hand shower set
    • 产品组Hand shower
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)50
    • 宽度 (mm)239
    • 深度 (mm)97
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads
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
    瓦利斯和富图纳