发布您的产品
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004
    DURAVIT AG

    Shower rail 100x70x900 mm - UV0600004

    • Concealed mounting set: harmonious look, design is not disturbed by anything
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Wall installation
    规格
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Chrome High Gloss - UV0600004010
      • Duravit Shower rail, 900 mm, Black Matt - UV0600004046
    技术规格
    • 唯一参考Shower-rail-100x70x900-mm-UV0600004
    • 产品系列Hand shower set
    • 产品组Shower rail
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-08-02
    • 版本号1
    • 高度 (mm)70
    • 宽度 (mm)900
    • 深度 (mm)100
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.39
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类栏杆
    • ETIM 代码EC010140
    • ETIM 名称Sliding rod
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20
    • Uniclass 2015 说明Sanitary fittings and accessories
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
    瓦利斯和富图纳