发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
duravit/products/f0dcf3da-9fb7-49fa-9ef9-1c087c9bfa0a
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
可用位置 美国
DURAVIT AG
关注
Architec Bathtub White 1525x813 mm - 700438
Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
Seamless acrylic panel, as if from a single cast
with overflow
下载
规格
规格
Duravit Architec Bathtub, Rectangular, Type of installation: Niche, Seamless acrylic panel, White, Material: Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Left, Incl. support frame, Overflow: Yes, Waste outlet position: Above the ground, Right, Overflow position: Foot end, Capacity: 130 l, Internal depth: 480 mm, Height with panel: 545 mm - 700438000000090
技术规格
技术规格
唯一参考
architec-bathtub-white-1525x813-mm-700438
产品系列
Tubs + spa
产品组
Bathtubs
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-03-16
版本号
1
高度 (mm)
470
宽度 (mm)
1525
深度 (mm)
813
链接
链接
产品网址
http://pro.duravit.com/p/700438
安装说明
https://duravit-public-assets.s3.eu-central-1.amazonaws.com/5/4/Duravit_MI_54635.pdf
技术说明
https://pro.duravit.com/
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
50
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011609
ETIM 名称
Bath
类似产品
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
80
)
下载
DURAVIT AG
DuraStyle Basic floor-mounted toilet 218209
4.2
(
279
)
下载
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
133
)
下载
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
17
)
下载
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
9
)
下载
DURAVIT AG
D-Neo Floorstanding toilet for combination White High Gloss 650 mm - 200209
4.0
(
122
)