发布您的产品
D-Code Brush set Black Matt - 009927
D-Code Brush set Black Matt - 009927
    DURAVIT AG

    D-Code Brush set Black Matt - 009927

    • Wall-mounted installation
    规格
    • Duravit D-Code Brush set, Black Matt, Wall-mounted, Material: Plastic, Brass, Opal glass, Type of fixation: Screw mounting - 0099274600
    技术规格
    • 唯一参考d-code-brush-set-black-matt-009927
    • 产品系列Toilet accessories
    • 产品组Brush set
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-03-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)342
    • 宽度 (mm)154
    • 深度 (mm)154
    相关
    • 主材料黄铜
    • 次要材料玻璃
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Kg)1.25
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC012353
    • ETIM 名称Accessories bathroom accessories