发布您的产品
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
D-Code Towel rail 009924
    DURAVIT AG

    D-Code Towel rail 009924

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation

    规格
      • Duravit D-Code Towel rail, Chrome, 648x80x48 mm, Number of arms: 1 - 0099241000
    技术规格
    • 唯一参考d-code-towel-rail-009924
    • 产品系列Bathtubs & Wellbeing
    • 产品组wash area accessories
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-05-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)48
    • 宽度 (mm)648
    • 深度 (mm)80
    相关
    • 主材料铬
    • 净重 (Kg)0.69
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings