发布您的产品
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support
792427 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792427 D-Neo Bathtub support

    3.6 星(最高 5 星)3.6(5 评价)
    D-Neo Bathtub support White 1470x720x580 mm
    规格
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1470x720x580 mm, Side wall: straight - 792427000000000
    技术规格
    • 唯一参考d-neo-bathtub-support-792427
    • 产品系列D-Neo
    • 产品组Bathtub support
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-05-05
    • 版本号1
    • 高度 (mm)580
    • 宽度 (mm)1470
    • 深度 (mm)720
    相关
    • 净重 (Kg)5.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Bathtubs
    • UNSPSC 代码30181501
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Bathtubs
    • OmniClass 编号23-31 15 17 11
    • OmniClass 标题Bathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II 代码D2010
    • CSI UniFormat II 标题Plumbing Fixtures