发布您的产品
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007
    DURAVIT AG

    Hand shower 246x101x50 mm - UV0650007

    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    规格
      • Duravit Hand shower, Black Matt, Ø 101 mm, 1 Jet, Dimensions of water supply connection: 1/2", Flow rate (3 bar): 14 l/min, Silicone nubs - UV0650007046
    技术规格
    • 唯一参考Hand-shower-246x101x50-mm-UV0650007
    • 产品系列Hand shower set
    • 产品组Hand shower
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-25
    • 版本号1
    • 高度 (mm)50
    • 宽度 (mm)246
    • 深度 (mm)101
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.14
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010161
    • ETIM 名称Hand shower
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 说明Shower heads