发布您的产品
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
    DURAVIT AG

    Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957

    • Easy-care and durable chrome surface
      • Wall-mounted installation
      规格
        • Duravit Karree Brush set, Chrome, Accent colour: White Matt, Wall-mounted, 95x95x350 mm - 0099571000
      技术规格
      • 唯一参考Karree-Brush-set-95x95x350-mm-009957
      • 产品系列Toilet accessories
      • 产品组Brush set
      • 类型对象(单个对象)
      • 发布日期2023-03-29
      • 版本号1
      • 高度 (mm)350
      • 宽度 (mm)95
      • 深度 (mm)95
      相关
      • 主材料
      • 次要材料玻璃
      • 设计国家/地区德国
      • 制造国家/地区中国
      • 净重 (Kg)1.5
      分类
      • BIMobject 类别卫生 - 卫生间配件
      • IFC 分类装饰元素
      • ETIM 代码EC010555
      • ETIM 名称Lavatory brush set
      • UNSPSC 名称Sanitary ware
      • UNSPSC 代码301815
      • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_86
      • Uniclass 2015 说明Toilet brush holders
      • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
      • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
      • OmniClass 编号23-31 25 00
      • OmniClass 标题Toilet and Bath Specialties
      • CSI UniFormat II 代码E2010
      • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings