发布您的产品
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959
    DURAVIT AG

    Karree Towel rail 70x668x35 mm - 009959

    • Easy-care and durable chrome surface
    • One arm
    • Wall-mounted installation
    规格
      • Duravit Karree Towel rail, Chrome, 70x668x35 mm, Number of arms: 1 - 0099591000
    技术规格
    • 唯一参考Karree-Towel-rail-70x668x35-mm-009959
    • 产品系列Wash area accessories
    • 产品组Towel rail
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2023-07-27
    • 版本号1
    • 高度 (mm)35
    • 宽度 (mm)70
    • 深度 (mm)668
    相关
    • 主材料黄铜
    • 设计国家/地区德国
    • 制造国家/地区中国
    • 净重 (Kg)0.65
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室配件
    • IFC 分类装饰元素
    • ETIM 代码EC010551
    • ETIM 名称Towel holder
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 说明Towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 代码10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass 编号23-31 25 25
    • OmniClass 标题Towel Bars
    • CSI UniFormat II 代码E2010
    • CSI UniFormat II 标题Fixed Furnishings