发布您的产品
Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007
DURAVIT AG

Showers & Accessoires Shower hose Bronze Brushed - UV0610007

  • Kink-proof shower hose with anti-twist protection
规格
  • Duravit Showers & Accessories Shower hose Bronze Brushed Rotation lock: Yes Nut shape: Conical 1600 mm - UV0610007004
技术规格
  • 唯一参考shower-hose-uv0610007
  • 产品系列Accessories
  • 产品组Shower hose
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-04-09
  • 版本号1
  • 高度 (mm)23
  • 宽度 (mm)1600
  • 深度 (mm)23
相关
  • 主材料塑料
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)0.345
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 淋浴器
  • IFC 分类卫浴终端
  • ETIM 代码EC011535
  • ETIM 名称Shower hose
  • OmniClass 编号23-31 17 00
  • OmniClass 标题Showers