发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
duscholux/products/ee69a223-b0ab-4142-a7f9-022d92204a0d
主页
类别
卫生
淋浴屏
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
在以下地区不可用: 美国
Duscholux
关注
D2 Sky - Separator - Fixed panel shower or bath
Glass screen of separation for shower or bath. 8mm. Safety Glass
下载
规格
规格
To: Bathroom (bath) / Shower
Type: Fixed panel
Overbath screen
Fixed separator
8 mm Safety glass
Width: from 700 to 1600 mm
2000 mm height Model
技术规格
技术规格
唯一参考
D2_SKY_SEPARADOR_FIJO_DUCHA_BANERA
产品系列
Shower enclosure
产品组合
Walk in
类型
对象(单个对象)
发布日期
2025-04-03
版本号
1
高度 (mm)
2000
链接
链接
产品网址
https://www.duscholux.es/es/Producto/D2-Sky-Separador-fijo-para-ducha
安装说明
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
指导视频
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
产品认证
https://www.duscholux.es/es/Descargas/
技术说明
https://www.duscholux.es/es/Producto/D2-Sky-Separador-fijo-para-ducha
相关
相关
主材料
玻璃
次要材料
铝
设计国家/地区
德国
制造国家/地区
西班牙
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EG017920
ETIM 名称
Sanitary partitions and cabins
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
CSI MasterFormat 2014 代码
10 28 19
CSI MasterFormat 2014 标题
Tub and Shower Enclosures
OmniClass 编号
23-15 11 15
OmniClass 标题
Sanitary Partitions and Cubicles
发售地区
欧洲
安道尔
法国
葡萄牙
西班牙
类似产品
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
下载
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
下载
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
下载
Ideagroup
Brave shower enclosure walk-in BVPO + BVFI +BVFX
4.2
(
5
)
下载