发布您的产品
EAE Lighting - LEDBAR
EAE Group

EAE Lighting - LEDBAR

An excellent choice for decor lighting applications, LEDBAR SLIM14-60 is produced in 60 LEDs per metre. It has colour temperature options such as warm light like 2700K or cooler 6500K.
规格
  • Housing: Aluminium Extrusion Housing

    Optical: Opal Diffuser

    IP Protection Class: IP20

    IK Impact Resistance Class: IK03

    Input Voltage: 24V DC

    Consumption Power: 4W-30cm / 6W-40cm / 7W-50cm / 9W-60cm / 10W-70cm / 12W-80cm / 13W-90cm / 14W-100cm / 16W-110cm / 17W-120cm / 19W-130cm / 20W-140cm / 22W-150cm

    Source of Light: SMD LED

    Color Temperature: 2700K / 3000K / 4000K / 6500K

    CRI: >80 / >90

    Working Ambient Temperature: -5 °C / +35 °C

    Body Colors: Anodized

    Mounting Type: Cove Lighting / Surface Mounted

技术规格
  • 唯一参考ledbar
  • 产品系列EAE Lighting
  • 产品组Cove Lighting
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-11-26
  • 版本号1
相关
  • 主材料Extruded Aluminum
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
分类
  • BIMobject 类别照明 - Flexible Lighting
  • IFC 分类灯具
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures

发售地区

亚洲 欧洲 南美洲 大洋洲 北美 非洲
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
大韓
捷克共和国
孟加拉国
摩尔多瓦
巴基斯坦
斯洛伐克
巴林
斯洛文尼亚
新加坡
比利时
日本
法国
柬埔寨
波兰
格鲁吉亚
波斯尼亚 黑塞哥维那
沙特阿拉伯
爱尔兰
泰国
爱沙尼亚
科威特
瑞典
约旦
瑞士
菲律宾
白俄罗斯
蒙古
立陶宛
越南
罗马尼亚
阿塞拜疆
芬兰
阿富汗
英国
阿拉伯联合酋长国
荷兰
阿曼
葡萄牙
马来西亚
西班牙
黎巴嫩
阿尔巴尼亚
黑山