发布您的产品
EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED
EAE Group

EAE Lighting - STL MICRO SURFACE MOUNTED

4.7 out of 5 stars4.7(15 reviews)

One of the new members of the STL systems family, STL MICRO is ideal for the solution of small area lighting details with a square-cut housing structure, reduced to minimal dimensions. It complies with all lighting requirements of architecture with its 40mm wide opal diffuser directly radiating homogeneous light.

规格
  • Housing :              Aluminium extrusion housing and aluminum injection cover

    Diffuser :              Glare minimizing highly permeable diffuser

    Power   :              7 W / 11 W / 12 W / 16 W / 19 W / 21 W / 25 W / 27 W / 30 W / 35 W / 43 W / 52 W

    Light Source       :              SMD LED

    Input Voltage      :              24 V AC 50/60 Hz

    IP           :              IP40

    Color Temperature           :              Warm White / Natural White / Cold White

    CRI        :              >80

    Installation          :              Surface Mounted

    Colors   :              RAL 9005 / RAL 7047

技术规格
  • 唯一参考stl_direct_micro_surface_mounted
  • 产品系列EAE Lighting
  • 产品组Linear Trunking Systems
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2021-09-03
  • 版本号1
相关
  • 主材料Extruded Aluminum
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
分类
  • BIMobject 类别照明 - 已安装吊顶
  • IFC 分类灯具
  • UNSPSC 名称Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 代码391115
  • Uniclass 2015 代码EF_70_80
  • Uniclass 2015 说明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Interior Lighting
  • OmniClass 编号23-35 47 11
  • OmniClass 标题Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II 代码D5020
  • CSI UniFormat II 标题Lighting & Branch Wiring

发售地区

亚洲 欧洲 南美洲 大洋洲 北美 非洲
中国
丹麦
巴西
巴布亚新几内亚
加拿大
刚果民主共和国
乌兹别克斯坦
乌克兰
智利
新西兰
美国
利比亚
也门
俄罗斯
阿根廷
澳大利亚
墨西哥
加纳
亚美尼亚
保加利亚
南苏丹
以色列
克罗地亚
南非
伊拉克
冰岛
喀麦隆
伊朗
匈牙利
坦桑尼亚
卡塔尔
北马其顿
埃及
印度
卢森堡
埃塞俄比亚
印度尼西亚
塞尔维亚
尼日利亚
叙利亚
塞浦路斯
尼日尔
台湾
奥地利
摩洛哥
吉尔吉斯斯坦
希腊
查德
哈萨克斯坦
德国
突尼斯
土库曼斯坦
意大利
肯尼亚
土耳其
拉脱维亚
苏丹
塔吉克斯坦
挪威
阿尔及利亚
大韓
捷克共和国
孟加拉国
摩尔多瓦
巴基斯坦
斯洛伐克
巴林
斯洛文尼亚
新加坡
比利时
日本
法国
柬埔寨
波兰
格鲁吉亚
波斯尼亚 黑塞哥维那
沙特阿拉伯
爱尔兰
泰国
爱沙尼亚
科威特
瑞典
约旦
瑞士
菲律宾
白俄罗斯
蒙古
立陶宛
越南
罗马尼亚
阿塞拜疆
芬兰
阿富汗
英国
阿拉伯联合酋长国
荷兰
阿曼
葡萄牙
马来西亚
西班牙
黎巴嫩
阿尔巴尼亚
黑山