发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
eaglegroup/products/41dc7417-d292-49c7-9a0c-3a658f0337f7
主页
类别
厨房
厨房电器
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
供应地区: 美国
Eagle Group
关注
Polymer and Aluminum Dunnage Racks
Polymer Dunnage Racks
Durable polyethylene construction prevents corrosion and rust.
2,000 to 3,500 lb. (907 to 1588 kg) weight capacity.
No assembly required.
12? (305mm) height.
Aluminum Dunnage Racks
All aluminum construction.
No assembly required.
1-1/2? (38mm) square tubing with bottom plastic caps.
Available in 8? and 12? (203 and 305mm) heights.
Nesting Dunnage Racks
All aluminum construction.
2,700 to 3,200 lb. (1134 to 1361 kg) weight capacity.
Stackable, saving space when not in use.
No assembly required.
12? (305mm) height.
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
eagle-group-eg01_17
产品系列
Food Service Equipment
产品组合
Shelving
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-12-31
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://eaglegrp.com/SubCatDisplay.asp?numDivId=1&MinCatID=384
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
CSI MasterFormat 2014 代码
11 40 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Foodservice Equipment
OmniClass 编号
23-21 21 00
OmniClass 标题
Food Service Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II 代码
E
CSI UniFormat II 标题
EQUIPMENT & FURNISHINGS
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
下载
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
下载
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
下载
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
下载