发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
eaglegroup/products/0545b070-a748-4b6b-9306-f70e74566696
主页
类别
厨房
厨房电器
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
供应地区: 美国
Eagle Group
关注
Caster Post for Quik-Set® Solid Shelving
Posts/Caster Posts
1-5⁄8˝ (41mm) diameter.
Grooved in 2˝ (51mm) increments.
Works with casters.
Casters
5˝ (127mm)-diameter wheel.
Swivel-type.
Set of four (two with brake).
Post Cap
Black plastic cap fits inside 1-1⁄4˝ (32mm)-diameter post.
Adjustable Foot
Durable metal foot adjusts from minimum height of 1-1⁄2˝ (38mm) to maximum height of 2-1⁄2˝ (64mm).
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
eagle-group-eg01_23a
产品系列
Food Service Equipment
产品组合
Shelving
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-02-01
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://eaglegrp.com/ProductListDisplay.asp?numDivId=1&SubCatID=557
技术说明
http://eaglegrp.com/ProductInfo/ProductSpecSheets/eg01.23a.pdf
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
CSI MasterFormat 2014 代码
11 40 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Foodservice Equipment
OmniClass 编号
23-21 21 00
OmniClass 标题
Food Service Equipment and Furnishings
CSI UniFormat II 代码
E
CSI UniFormat II 标题
EQUIPMENT & FURNISHINGS
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
60
)
下载
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood-HC36PCX1
4.5
(
6
)
下载
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
下载
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
下载
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
下载
Fisher & Paykel
48" Series 9 Professional 8 Burner Dual Fuel Range, Natural Gas-RDV2-488-N_N
下载