发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
eaglegroup/products/b4a4aea1-0613-4db0-9e03-0fcb382b232e
主页
类别
厨房
厨房电器
Wall Shelves with Removable Hooks
可用位置 美国
Eagle Group
关注
Wall Shelves with Removable Hooks
Design and Construction Features
Shelf: 16 gauge type 430 stainless steel.
1-1/2" (38mm) roll on front.
1-1/2" (38mm) upturn on rear and ends.
Flat bar: 2" x 3/16" (51 x 5mm) type 304 stainless steel.
Double-pronged, stainless steel removable hooks—one every 12" (305mm).
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
eagle-group-eg02_06
产品系列
Food Service Equipment
产品组
Wall Shelves
类型
对象(单个对象)
发布日期
2013-12-31
版本号
1
相关
相关
设计国家/地区
美国
制造国家/地区
美国
分类
分类
BIMobject 类别
厨房 - 厨房电器
发售地区
北美
美国
类似产品
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
下载
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
下载
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
下载
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
下载
Fisher & Paykel
48" Series 7 Professional 8 Burner Gas Range, Natural Gas
4.8
(
8
)
下载
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
下载