发布您的产品
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord
    Eaton

    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 Input, 10' Cord

    Eaton Managed rack PDUs, also known as Switched PDUs, allow you to monitor and control critical factors such as voltage, current and power factor. This information at the outlet receptacle level allows you to make the right decision when it comes to energy consumption in your data center. Our most advanced switched PDUs, Eaton Managed vertical and horizontal units also feature remote on/off outlet switching to enable you to reboot connected equipment. You’ll also benefit from being able to turn off unused outlets to prevent unauthorized use.


    Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 41U, CS8365 input, 10ft cord, 14.4kW, 50A, 208V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
    技术规格
    • 唯一参考EVMA8365X
    • 产品系列PDU's
    • 产品组Managed Rack PDU
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-08-14
    • 版本号1
    相关
    • 设计国家/地区美国
    • 制造国家/地区美国
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 配电
    • IFC 分类配电
    • ETIM 代码EC002762
    • ETIM 名称Power distribution unit (PDU)
    • Uniclass 2015 代码En_70_30
    • Uniclass 2015 说明Electricity distribution and transmission entities
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 26 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Power Distribution Units
    • OmniClass 编号23-35 31 27
    • OmniClass 标题Power Distribution Units

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥