发布您的产品
Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord
Eaton

Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W Input, 10' Cord

Eaton Metered Input rack PDUs give you remote monitoring capabilities and provide access to your power data whenever you want it, wherever you are. You also can monitor your critical equipment within each color-coded outlet section from a single interface and achieve 1% billing grade accuracy. With all of the features of the Basic PDU, 0U, 1U and 2U Metered Input rackmount PDUs provide you with the ability to reduce infrastructure costs by daisy-chaining up to eight metered PDUs to share the same network connection and single IP address. The Metered Input PDU also simplifies load balancing and helps prevent overloads.


Eaton Metered Input G4 Rack PDU, 0U, 39U, 532P6W input, 10ft cord, 17.3kW, 32A, 240/415V, 42 outlets (24)C13 (18)C39
技术规格
  • 唯一参考EVMIG332X
  • 产品系列PDU's
  • 产品组Metered Input Rack PDU
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2024-09-04
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别电气 - 配电
  • IFC 分类配电
  • ETIM 代码EC002762
  • ETIM 名称Power distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 代码En_70_30
  • Uniclass 2015 说明Electricity distribution and transmission entities
  • CSI MasterFormat 2014 代码26 26 00
  • CSI MasterFormat 2014 标题Power Distribution Units
  • OmniClass 编号23-35 31 27
  • OmniClass 标题Power Distribution Units

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥