发布您的产品
Frinedly  Cistern 6748

Frinedly Cistern 6748

SEREL Friendly Cistern 6748
规格
  • •SEREL Hygiene+
技术规格
  • 唯一参考6748
  • 产品系列SEREL Friendly
  • 产品组合Cistern
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-10-20
  • 版本号1
  • 高度 (mm)390
  • 宽度 (mm)355
  • 深度 (mm)125
相关
  • 主材料陶瓷
  • 次要材料玻化瓷
  • 设计国家/地区土耳其
  • 制造国家/地区土耳其
  • 净重 (Kg)11.63
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 厕所水箱
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC 代码30181505
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 代码01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Sanitary Facilities
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste