发布您的产品
Smart Sensor (Thermostat)
ecobee

Smart Sensor (Thermostat)

Place sensors to keep important rooms comfortable and manage hot or cold spots. SmartSensor works with ecobee Smart Security for reassurance that everything is running smoothly at home.

Works with ecobee Smart Thermostat Premium, Smart Thermostat Enhanced, SmartThermostat with voice control, ecobee3 lite, ecobee4, and ecobee3.

规格
  • Dimensions

    Sensor

    • Height: 40 mm (1.6 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Sensor on stand

    • Height: 50 mm (2 in.)
    • Width: 40 mm (1.6 in.)
    • Depth: 26.4 mm (1.04 in.)

    Color

    • White with brushed steel detachable stands

    Operating environment

    • For indoor use only

    Compatibility

    • Smart Thermostat Premium
    • Smart Thermostat Enhanced
    • Smart Thermostat Essential
    • SmartThermostat with voice control
    • ecobee4
    • ecobee3 lite
    • ecobee3
    • ecobee SmartCamera*
    • *To support ecobee home monitoring (subscription required)

    Sensors

    • Temperature
    • Occupancy

    Range & connectivity

    • Place sensors up to 60 ft from ecobee thermostat or camera.
    • 915MHz radio

    Occupancy sensor viewing angle & detection range

    • 140° horizontal, 100° vertical
    • 20 ft (6 m)

    Powering method

    • CR2477 battery

    Battery life

    • Up to 5 years

    Mounting

    • Stands or adhesive wall-mounting brackets

    Storage

    • −31° to 113°F (−35° to 45°C)
    • 5% to 95% RH (non-condensing)

    Warranty

    • 3-year limited warranty

    What’s in the box

    • 2 sensors with detachable stands
    • 2 adhesive wall-mounting brackets
    • Install guide
    • Batteries included
技术规格
  • 唯一参考smart-sensor-thermostat
  • 产品系列Sensor
  • 产品组Smart Thermostat
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2025-12-08
  • 版本号1
相关
  • 设计国家/地区美国
  • 制造国家/地区美国
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 控制面板
  • IFC 分类对象
  • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_76_73
  • Uniclass 2015 说明Room temperature sensors
  • CSI MasterFormat 2014 代码23 09 13
  • CSI MasterFormat 2014 标题Instrumentation and Control Devices for HVAC
  • OmniClass 编号23-27 15 23
  • OmniClass 标题HVAC Controls

发售地区

北美
伯利兹
加拿大
危地马拉
古巴
哥斯达黎加
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣巴泰勒米
圣皮埃尔和密克隆群岛
多米尼克
多米尼加共和国
安圭拉
安提瓜和巴布达
尼加拉瓜
巴哈马
巴巴多斯
巴拿马
库拉索
开曼群岛
格林纳达
格陵兰岛
法属圣马丁
波多黎各
洪都拉斯
海地
牙买加
特克斯和凯科斯群岛
特立尼达和多巴哥
瓜德罗普
百慕大
美国
美属维尔京群岛
聖文森與格瑞那丁
英属维尔京群岛
荷属圣马丁
荷蘭加勒比區
萨尔瓦多
蒙塞拉特岛
阿鲁巴
马提尼克
墨西哥