发布您的产品
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome
    Elkay

    LKD232SBH5C 8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome

    8" Centerset Concealed Deck Mount Faucet with Gooseneck Spout and 4" Lever Handles + Stop Chrome. Faucet has a flow rate of 1.5 GPM, and is made of Chrome-plated Brass material, with a Quarter Turn Ceramic Disc valve. Faucet requires 3 faucet holes.

    Compliance: 

    • ADA & ICC A117.1 
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (lead free) 
    • NSF 61 (Q≤1)
    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • cUPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features: 

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • LOW FLOW: Includes water-saving features
    • REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge
    • FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks
    • 3 FAUCET HOLES: Faucet designed to be installed using three faucet holes
    规格
    • keywords: Classroom, Kitchen, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    技术规格
    • 唯一参考LKD232SBH5C
    • 产品系列FAUCET
    • 产品组Food Service
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-08-19
    • 版本号1
    • 高度 (inch)13
    • 宽度 (inch)16
    • 深度 (inch)8.75
    相关
    • 主材料铬
    • 设计国家/地区美国
    • 净重 (Lbs)6.5
    分类
    • BIMobject 类别厨房 - 水龙头和搅拌机

    发售地区

    北美
    伯利兹
    加拿大
    危地马拉
    古巴
    哥斯达黎加
    圣卢西亚
    圣基茨和尼维斯
    圣巴泰勒米
    圣皮埃尔和密克隆群岛
    多米尼克
    多米尼加共和国
    安圭拉
    安提瓜和巴布达
    尼加拉瓜
    巴哈马
    巴巴多斯
    巴拿马
    库拉索
    开曼群岛
    格林纳达
    格陵兰岛
    法属圣马丁
    波多黎各
    洪都拉斯
    海地
    牙买加
    特克斯和凯科斯群岛
    特立尼达和多巴哥
    瓜德罗普
    百慕大
    美国
    美属维尔京群岛
    聖文森與格瑞那丁
    英属维尔京群岛
    荷属圣马丁
    荷蘭加勒比區
    萨尔瓦多
    蒙塞拉特岛
    阿鲁巴
    马提尼克
    墨西哥