只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
ezH2O® Bottle Filling Station & Single ADA Cooler High Efficiency Filtered Refrigerated Light Gray. Chilling Capacity of 8.0 GPH (gallons per hour) of 50° F drinking water, based on 80° F inlet water and 90° F ambient, per ASHRAE 18 testing. Features shall include Visual Filter Monitor, Antimicrobial*, Filtered, Green Ticker™, Hands Free, High Efficiency, Laminar Flow, Real Drain. Furnished with Flexi-Guard ® StreamSaver ™ bubbler. Electronic Bottle Filler Sensor with Electronic Front and Side Bubbler Pushbar activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 1 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120
Compliance:
Features:
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。