只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
ezH2O® Bottle Filling Station with Versatile Bi-Level ADA Cooler Filtered Refrigerated Light Gray. Chilling Capacity of 8.0 GPH (gallons per hour) of 50° F drinking water, based on 80° F inlet water and 90° F ambient, per ASHRAE 18 testing. Features shall include Antimicrobial*, Filtered, Green Ticker™, Hands Free, Laminar Flow, Real Drain, Visual Filter Monitor, Automatic Filter Status Reset, Energy Savings, Quick Filter Change, Alcove Light. Furnished with Vandal Resistant bubbler. Electronic Bottle Filler Sensor with Electronic Front and Side Bubbler Pushbar activation. Product shall be Wall Mount (On Wall), for Indoor applications, serving 2 station(s). Unit shall be certified to UL 399 and CAN/CSA C22.2 No. 120.
Compliance:
Features:
发售地区
| 北美 |
|---|
伯利兹 |
加拿大 |
危地马拉 |
古巴 |
哥斯达黎加 |
圣卢西亚 |
圣基茨和尼维斯 |
圣巴泰勒米 |
圣皮埃尔和密克隆群岛 |
多米尼克 |
多米尼加共和国 |
安圭拉 |
安提瓜和巴布达 |
尼加拉瓜 |
巴哈马 |
巴巴多斯 |
巴拿马 |
库拉索 |
开曼群岛 |
格林纳达 |
格陵兰岛 |
法属圣马丁 |
波多黎各 |
洪都拉斯 |
海地 |
牙买加 |
特克斯和凯科斯群岛 |
特立尼达和多巴哥 |
瓜德罗普 |
百慕大 |
美国 |
美属维尔京群岛 |
聖文森與格瑞那丁 |
英属维尔京群岛 |
荷属圣马丁 |
荷蘭加勒比區 |
萨尔瓦多 |
蒙塞拉特岛 |
阿鲁巴 |
马提尼克 |
墨西哥 |

Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。