发布您的产品
PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005
PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS triple Euro socket-outlet BLK RAL9005

    Triple socket Euro outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: black RAL9005.  

    规格
    • 1848489

      230V, 50Hz, 16A

      Sockel, täckplatta och ram av halogenfri termoplast. Dubbla anslutningar per fas. För flata stickproppar, 2,5A. Skruvanslutning. Säkerhetsuttag. Fästskruvavstånd, 60mm. Levereras utan fästklor. Montagedjup 31mm.

    技术规格
    • 唯一参考EKO03783
    • 产品系列PLUS
    • 产品组合Outlets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)86
    • 宽度 (mm)86
    • 深度 (mm)31
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.52
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类出口
    • ETIM 代码EC000125
    • ETIM 名称Socket outlet
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 说明Specialist socket outlets
    • OmniClass 编号23-35 31 00
    • OmniClass 标题Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典
    芬兰