发布您的产品
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame BLK RAL9005

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color black.  

    规格
    • E-nr. 1841499
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99.

    技术规格
    • 唯一参考EKO04615
    • 产品系列PLUS
    • 产品组合Surface box
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)86
    • 宽度 (mm)155
    • 深度 (mm)60
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.13
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类电气元件
    • ETIM 代码EC002649
    • ETIM 名称Spare part for domestic switching devices
    • UNSPSC 名称Electrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC 代码391213
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 说明Surface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Boxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典
    芬兰