发布您的产品
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS center-plate and knob kit for rotary dimmer BLK RAL9005

    Dimmer steering wheel, center plate and center nut to be mounted on existent PLUS dimmer 315 GLE etc. Color black.  

    规格
    • Reservdel till ELKO-plus dimrar i standardmodell, samt för uppgradering av RS-dimmer till Plus design, tillsammans med kombinationsram. Halogenfri. Svart.

    技术规格
    • 唯一参考EKO09406
    • 产品系列PLUS
    • 产品组合Dimmers
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)56
    • 宽度 (mm)56
    • 深度 (mm)11.5
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.01
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类电气元件
    • ETIM 代码EC000011
    • ETIM 名称Control element/cover plate for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_22
    • Uniclass 2015 说明Dimmer switches and controls
    • CSI MasterFormat 2014 代码26 09 36
    • CSI MasterFormat 2014 标题Modular Dimming Controls
    • OmniClass 编号23-35 37 17 13
    • OmniClass 标题Dimmers
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典
    芬兰