发布您的产品
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
RS16 keycard switch screw PW RAL9003
    ELKO

    RS16 keycard switch screw PW RAL9003

    Keycard switch RS with light, flush mounting. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Screw connection of the conductors with lift clamp. All key cards with max. width 54 mm can be used. Can be connected as 1-pole, 2-pole and with signal function. Color Pure white.

    规格
    • RS Nyckelkortsbrytare för infällt montage. Med ram och centrumplatta av halogenfri termoplast. Fästskruvavstånd, 60 mm. Skruvanslutning av ledarna med hissklämma. Avsedd även för kombinationsmontage. Vid utanpåliggande montage användes förhöjningsramar. 1- och 2-polig anslutning är möjlig. Växlande kontakt för indikering. Med blå lysdiodi. Samtliga nyckelkort med max. bredd 54 mm kan användas. Montagedjup 11,5mm.

    技术规格
    • 唯一参考EKO30116
    • 产品系列RS16
    • 产品组合Switches
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)84
    • 宽度 (mm)84
    • 深度 (mm)11.5
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.06
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类开关设备
    • ETIM 代码EC001590
    • ETIM 名称Switch
    • CSI MasterFormat 2014 代码40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 标题Switches and Push Buttons
    • OmniClass 编号23-35 37 00
    • OmniClass 标题Electrical Switches
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL

    发售地区

    欧洲
    挪威
    瑞典
    芬兰