发布您的产品
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 星(最高 5 星)4.3(39 评价)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    规格
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    技术规格
    • 唯一参考EKO03775
    • 产品系列PLUS
    • 产品组Outlets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)86
    • 宽度 (mm)86
    • 深度 (mm)31
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.49
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类出口
    • ETIM 代码EC000125
    • ETIM 名称Socket outlet
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 说明Standard socket outlets
    • OmniClass 编号23-35 31 00
    • OmniClass 标题Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL