发布您的产品
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010
    ELKO

    PLUS triple Schuko socket-outlet PW RAL9010

    3.8 星(最高 5 星)3.8(5 评价)

    Triple socket outlet RS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate of halogen free thermoplastic. Supplied without combination frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Color: Polar white.

    技术规格
    • 唯一参考EKO04477
    • 产品系列PLUS
    • 产品组Outlets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)71
    • 宽度 (mm)142
    • 深度 (mm)31
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.94
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类出口
    • ETIM 代码EC001025
    • ETIM 名称Trip indicator
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 说明Standard socket outlets
    • OmniClass 编号23-35 31 00
    • OmniClass 标题Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL