发布您的产品
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005
    ELKO

    PLUS DCL outlet for wall BLK RAL9005

    DCL wall socket outlet PLUS, mounting with pinching contacts. DCL means Device for Connection of Luminaires, and is a plug and socket system for connecting the fixed lighting equipment. DCL lamp outlet for wall fits all ELKO's combination frames. Mounting depth 28mm. Color black RAL9005.

    规格
    • E-nr. 1885149

      6A, 250V

      DCL betyder Device for Connection of Luminaires, och är en stickpropp och uttag system för att ansluta den fasta belysningsutrustning. DCL vägguttag i ELKO Plus svart. Snabbanslutning. Lamputtag för vägg.

    技术规格
    • 唯一参考EKO06956
    • 产品系列PLUS
    • 产品组DCL Outlets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)86
    • 宽度 (mm)86
    • 深度 (mm)28
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.08
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类出口
    • ETIM 代码EC001025
    • ETIM 名称Trip indicator
    • UNSPSC 名称Lamp sockets
    • UNSPSC 代码39111803
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_82
    • Uniclass 2015 说明Specialist socket outlets
    • OmniClass 编号23-35 31 00
    • OmniClass 标题Electrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL