发布您的产品
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003
    ELKO

    Combination frame 1-gang RS16 PW RAL9003

    Combination frame 1-gang RS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used. Color Pure White.

    规格
    • 1849201

    技术规格
    • 唯一参考EKO07370
    • 产品系列RS16
    • 产品组Switches
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-01-07
    • 版本号1
    • 高度 (mm)84
    • 宽度 (mm)84
    • 深度 (mm)10.5
    链接
    相关
    • 主材料PC/ABS
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.1
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 电气设备
    • IFC 分类电气元件
    • ETIM 代码EC000007
    • ETIM 名称Cover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 代码Ss_70
    • Uniclass 2015 说明Electrical systems
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL

    发售地区

    欧洲