发布您的产品
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm
    ELKO

    Installation box 1.5 module 4 stubs 16/20 c/c 60mm

    Installation box 1½ for low version DSO 4 stubs c/c 60. Supplied with plaster lid. The stubs can handle 16 and 20mm tubes. Used when mounting ELKO low wall sockets. When drilling, ELKO dose template can be used. Can be supplemented with extension rings, 6mm. Halogen-free. Color Red.

    规格
    • Flexi+ infälld 1½ dosa med 4 stuts. Flexi+ dosorna har en större volym för bättre utrymme för anslutningar, puckar och i allmänhet mer luft för ökad livslängd för elektroniska produkter. Skivtjocklek 13mm.

    技术规格
    • 唯一参考EKO07397
    • 产品系列RED boxes
    • 产品组Boxes
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)152
    • 宽度 (mm)71
    • 深度 (mm)45
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 制造国家/地区波兰
    • 净重 (Kg)0.08
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类电气元件
    • ETIM 代码EC002601
    • ETIM 名称Box/housing for built-in mounting in the wall/ceiling
    • UNSPSC 名称Electrical boxes
    • UNSPSC 代码39121303
    • OmniClass 编号23-35 33 15 13
    • OmniClass 标题Electrical Wall Junction Boxes
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL