发布您的产品
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 33mm. Color Polar white.

    规格
    • E-nr. 5200480                                             
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    技术规格
    • 唯一参考EKO07450
    • 产品系列PLUS
    • 产品组USB Outlets
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)86
    • 宽度 (mm)86
    • 深度 (mm)33
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.11
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类出口
    • ETIM 代码EC000125
    • ETIM 名称Socket outlet
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 说明Standard socket outlets
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL

    发售地区

    欧洲