发布您的产品
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch 2-circuits IP55 surface PW RAL9003

    2-circuit switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.


    规格
    • E-nr. 1885416

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    技术规格
    • 唯一参考EKO07471
    • 产品系列IP44 Swithes
    • 产品组IP44 Swithes
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-06-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)67
    • 宽度 (mm)82
    • 深度 (mm)37
    链接
    相关
    • 主材料塑料
    • 设计国家/地区挪威
    • 净重 (Kg)0.11
    分类
    • BIMobject 类别电气 - 出口和插座
    • IFC 分类开关设备
    • ETIM 代码EC001590
    • ETIM 名称Switch
    • Uniclass 2015 代码Pr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 说明Double pole switches
    • CSI UniFormat II 代码D50
    • CSI UniFormat II 标题ELECTRICAL