发布您的产品
Floor Control Unit HE 3H + Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE 3H + Low Temperature

Pre-assembled group of regulation Floor Control Unit HE 3H + Low Temperature

Pre-assembled regulation (fixed point or electronic climate) and distribution unit, for mixed system with two temperature levels (radiator + radiant panels)

规格
  • Pre-assembed group of regulation (fixed point or electronic climate) and distribution with 3 ÷ 12 ways for low temperature and 3 ways for high temperature.

    Technical data:
    - Max. temperature of primary circuit: 90 °C
    - Max. pressure: 10 bar
    - Δp max. primary circuit: 1 bar
    - Secondary regulazion field (fixed point control): 20 ÷ 65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drops with by-pass valve open: Kv max 6
    - Measurement manifold: 1”
    - Derivations: M 24 x 19, distance between axex 50 mm

    Construction:
    - 1 supply bar for underfloor system with flow meters
    - 1 flow bar for radiator/ fan coil sysyem with lockshields of regulation
    - 1 return bar for radiator/ fan coil system predisposed for mounting electrothermic heads
    - 1 return bar for the underfloor heating predisposed for mounting electrothermic head
    - 3 brackets
    - 2 control thermometers from 0 to 80 °C
    - 1 Wilo Yonos Para HU 15/6
    - 1 regulation valve with termostatic head
    - 1 by-pass calibration valve
    - 1 overpressure valve for high temperature
    - 1 shut-off and balancing lockshield
    - 1 automatic air exhaust valve

技术规格
  • 唯一参考FCU_HE_3H_Low
  • 产品系列Regulation groups
  • 产品组合FCU HE
  • 类型展示(模型)
  • 发布日期2018-06-25
  • 版本号1
相关
  • 主材料金属
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 暖通空调
  • Uniclass 2015 代码Ss_55_70
  • Uniclass 2015 说明Water distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 代码35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 标题Hydraulic Manifolds
  • OmniClass 编号23-39 21 13 21
  • OmniClass 标题Manifolds
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment

发售地区

欧洲 亚洲 非洲 大洋洲 北美
乌克兰
土耳其
摩洛哥
新西兰
美国
俄罗斯
格鲁吉亚
保加利亚
约旦
克罗地亚
匈牙利
塞尔维亚
奥地利
希腊
德国
意大利
拉脱维亚
挪威
捷克共和国
摩尔多瓦
斯洛文尼亚
比利时
法国
波兰
波斯尼亚 黑塞哥维那
爱尔兰
爱沙尼亚
瑞典
瑞士
白俄罗斯
立陶宛
罗马尼亚
芬兰
英国
荷兰
葡萄牙
西班牙
阿尔巴尼亚
黑山