发布您的产品
Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear
Emmeti SPA

Distribution plenum, 1 inlet DN 150 - 2 outlets DN 125 rear

Distribution plenum in galvanized sheet with sound-absorbing mat, composed of 1 inlet DN 150 and 2 outlest DN 125 rear.
技术规格
  • 唯一参考vmc_plenum_07815750
  • 产品系列VMC
  • 产品组合Plenum & Terminals
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-01-19
  • 版本号1
  • 高度 (mm)236
  • 宽度 (mm)446
  • 深度 (mm)384
相关
  • 主材料钣金
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区意大利
  • 制造国家/地区意大利
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 机械通气
  • UNSPSC 名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC 代码401016
  • Uniclass 2015 代码Ss_65
  • Uniclass 2015 说明Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClass 编号23-33 00 00
  • OmniClass 标题HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II 代码D3090
  • CSI UniFormat II 标题Other HVAC Systems & Equipment

发售地区

欧洲
意大利