发布您的产品
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
Coma Wood Stool high
    Enea

    Coma Wood Stool high

    4.7 星(最高 5 星)4.7(9 评价)

    Produced with wood coming from sustainable forests, Coma Wood has a 4-legged natural or stained oak wooden base. The seat can be made of polypropylene or engineered plywood and can be upholstered. This model is available in three heights: a low one, a high one for cafes, bars and restaurants, and a medium-height one for more corporate and residential spaces.

    规格
      • Solid wooden legs (oak) Ø25/35 mm
      • Die-cast aluminium seat base support L-2630 UNE 38-263
      • Stainless steel footrests
      • UNE-EN 16139-2015
    技术规格
    • 唯一参考2091
    • 产品系列Coma
    • 产品组合Stool
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-09-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)800
    • 宽度 (mm)400
    • 深度 (mm)400
    相关
    • 主材料木头
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)6.76
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 说明Stools
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-21 11 00
    • OmniClass 标题Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS
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
    类似产品

    4.6 星(最高 5 星) 4.6 (49)
    4.5 星(最高 5 星) 4.5 (14)
    4.3 星(最高 5 星) 4.3 (45)
    3.6 星(最高 5 星) 3.6 (8)
    4.8 星(最高 5 星) 4.8 (16)
    4.5 星(最高 5 星) 4.5 (15)