发布您的产品
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
Puck pouf low
    Enea

    Puck pouf low

    4.4 星(最高 5 星)4.4(8 评价)

    With a wide broad of upholsteries and finishes, Puck is a plucky and modern collection, bringing a welcome touch of colour to any space. The base is available with castors, what brings dynamism to the seat and creates a unique model.

    The low Puck pouf has an aluminium base polished or lacquered in any of our colours and with or without castors. The seat can be upholstered in one or two fabrics, and that is why it is possible to combine one, two or three tones in the same pouf.

    规格
      • Die-cast aluminium base L-2630 UNE 38-263
      • Foam interior
      • UNE-EN 16139-2015
    技术规格
    • 唯一参考9505
    • 产品系列Puck
    • 产品组合Puff
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-09-20
    • 版本号1
    • 高度 (mm)370
    • 宽度 (mm)390
    • 深度 (mm)390
    相关
    • 主材料钢
    • 次要材料被覆材料
    • 设计国家/地区西班牙
    • 制造国家/地区西班牙
    • 净重 (Kg)6.1
    分类
    • BIMobject 类别家具 - 椅子、凳子和长凳
    • IFC 分类装饰元素
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC 代码56
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_12
    • Uniclass 2015 说明Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 标题Furniture
    • OmniClass 编号23-21 11 00
    • OmniClass 标题Commercial Furniture
    • CSI UniFormat II 代码E20
    • CSI UniFormat II 标题FURNISHINGS
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
    类似产品

    4.6 星(最高 5 星) 4.6 (49)
    4.5 星(最高 5 星) 4.5 (14)
    4.3 星(最高 5 星) 4.3 (45)
    3.6 星(最高 5 星) 3.6 (8)
    4.8 星(最高 5 星) 4.8 (16)
    4.5 星(最高 5 星) 4.5 (15)