发布您的产品
CTC GSi 16

CTC GSi 16

Speed-controlled heat pump for ground source, lake or geothermal heating. Produces over 300 litres of hot water. Very quiet, 36 dB. Can be controlled from a smartphone with CTC Connect+. HP-Keymak certified.
规格
  • 4-16kW 3x400V 50Hz. Can control two different heating systems. Highest energy class A +++
技术规格
  • 唯一参考gsi-16
  • 产品系列Heatpump
  • 产品组合Ground source heating
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-10-04
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1912
  • 宽度 (mm)596
  • 深度 (mm)673
相关
  • 主材料钢
  • 次要材料铜
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区瑞典
  • 净重 (Kg)275
分类
  • BIMobject 类别暖通空调 - 加热装置
  • IFC 分类热交换器
  • Uniclass 2015 代码Pr_70_60_37_36
  • Uniclass 2015 说明Ground source heat pumps

发售地区

欧洲 亚洲