发布您的产品
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Xpress® Multifold Mini Hand Towel Dispenser

    One-at-a-time dispensing provides excellent portion control and secures hygiene Extra slim design – attractive and space-saving Touch-free - touch only the towel you use The top-up able feature ensures hand towels never run out Side-opening hood for easy refilling (up to 1,5 bundles)
    技术规格
    • 唯一参考552108
    • 产品系列Elevation
    • 产品组Hand Towel
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)295
    • 宽度 (mm)302
    • 深度 (mm)101
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区瑞典
    • 净重 (Kg)0.804
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • OmniClass 编号23-21 43 15 13
    • OmniClass 标题Bathroom Tissue Dispensers