发布您的产品
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser
Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    Tork Singlefold/C-fold Mini Hand Towel Dispenser

    The Tork dispensers for Singlefold and C-fold hand towels are the traditional hand towel system for public environments. • Tork Elevation • Easy to top up: Flexible refilling • Robust design: Suitable for demanding environments • Simple and convenient dispenser: Easy maintenance • Side-opening hood: Easy to refill, up to 1,5 bundles
    技术规格
    • 唯一参考553100
    • 产品系列Elevation
    • 产品组Hand Towel
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)291
    • 宽度 (mm)332
    • 深度 (mm)135
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区澳大利亚
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)0.975
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • OmniClass 编号23-21 43 15 13
    • OmniClass 标题Bathroom Tissue Dispensers

    发售地区

    欧洲