发布您的产品
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Tork Elevation Stub roll feature up to 35 m: Paper always available, no waste Semi-transparent window: Easy to see when refilling needed Optimal roll brake: Smooth dispensing and no paper on floor Fibreglass-reinforced teeth: Extra durable, easy tear off High capacity - up to 15 conventional rolls: Saves maintenance time
    技术规格
    • 唯一参考554000
    • 产品系列Elevation
    • 产品组合Toilet Tissue
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)360
    • 宽度 (mm)437
    • 深度 (mm)133
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区匈牙利
    • 净重 (Kg)1.593
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 说明Toilet paper dispensers
    • OmniClass 编号23-21 43 15 31
    • OmniClass 标题Toilet Tissue Dispensers

    发售地区

    欧洲