发布您的产品
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser
Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    Tork Conventional Toilet Roll Dispenser

    The Tork dispenser for conventional toilet paper rolls is for washrooms that require low to medium capacity solutions.
    • Tork Elevation
    • Slim design: Saves space
    • Logic construction: Easy and intuitive to use
    • Teeth for better tear-off: Easy to use
    技术规格
    • 唯一参考557008
    • 产品系列Elevation
    • 产品组合Toilet Tissue
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)158
    • 宽度 (mm)286
    • 深度 (mm)153
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区匈牙利
    • 净重 (Kg)0.545
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 说明Toilet paper dispensers
    • OmniClass 编号23-21 43 15 31
    • OmniClass 标题Toilet Tissue Dispensers

    发售地区

    欧洲