发布您的产品
Tork Air Freshener Spray Dispenser
Tork Air Freshener Spray Dispenser

    Tork Air Freshener Spray Dispenser

    The Tork airfreshener has a variety of scent refills to lift the atmosphere of any washroom.
    • Tork Elevation
    • Quick refilling: Easy maintenance
    • Long-lasting freshness: Up to 90 days of fresh air
    • Empty indicator: Optimal odour management
    技术规格
    • 唯一参考562000
    • 产品系列Elevation
    • 产品组合Air Care
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)174
    • 宽度 (mm)97
    • 深度 (mm)60
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区马来西亚
    • 净重 (Kg)0.29
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 分配器
    • IFC 分类对象
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_02
    • Uniclass 2015 说明Air fresheners
    • OmniClass 编号23-21 43 15 11
    • OmniClass 标题Air Freshener Dispensers

    发售地区

    欧洲