发布您的产品
Tork Bin

Tork Bin

4.0 星(最高 5 星)4.0(5 评价)
The Tork waste bin can stand freely or be wall monted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
技术规格
  • 唯一参考563000
  • 产品系列Elevation
  • 产品组Bin
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2020-04-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)629
  • 宽度 (mm)389
  • 深度 (mm)289
相关
  • 主材料塑料
  • 次要材料塑料
  • 设计国家/地区瑞典
  • 制造国家/地区德国
  • 净重 (Kg)3.895
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 垃圾桶
  • IFC 分类对象
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 说明Waste bins
  • CSI MasterFormat 2014 代码12 46 33
  • CSI MasterFormat 2014 标题Waste Receptacles
  • OmniClass 编号23-21 17 11
  • OmniClass 标题Interior Waste Bins
  • CSI UniFormat II 代码D2030
  • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste

发售地区

欧洲