发布您的产品
Tork Bin
Tork Bin

    Tork Bin

    The Tork waste bin can stand freely or be wall mounted, has an optional lid and ensures a neat and clean appearance.
    技术规格
    • 唯一参考563008
    • 产品系列Elevation
    • 产品组合Bin
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2020-04-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)629
    • 宽度 (mm)389
    • 深度 (mm)289
    相关
    • 主材料塑料
    • 次要材料塑料
    • 设计国家/地区瑞典
    • 制造国家/地区德国
    • 净重 (Kg)3.895
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 垃圾桶
    • IFC 分类对象
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 说明Waste bins
    • CSI MasterFormat 2014 代码12 46 33
    • CSI MasterFormat 2014 标题Waste Receptacles
    • OmniClass 编号23-21 17 11
    • OmniClass 标题Interior Waste Bins
    • CSI UniFormat II 代码D2030
    • CSI UniFormat II 标题Sanitary Waste